Danfoss logo
088U0877_FHR-B 7+7_F

Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 7, 10 bar

088U0877

C4C FHR-B Basic Manifold 7+7

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
EelseadeEi
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]7
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 7+7
MaterjalMessing
Iseloomulik
Väärtus
ÕhutusventiilEi ole komplektis
Product line34
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpManifold FHR-B
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid
Veetemperatuur [°C] [Max]90 °C
Ventiili ühendusDanfoss RA
VooluhulganäiturEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.5 Kilogram
Netokaal2.4 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162418819