Danfoss logo
088U0872_FHR-B 2+2_F

Kollektor FHR-B, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 2, 10 bar

088U0872

C4C FHR-B Basic Manifold 2+2

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
EelseadeEi
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]2
Material DescriptionC4C FHR-B Basic Manifold 2+2
MaterjalMessing
Iseloomulik
Väärtus
ÕhutusventiilEi ole komplektis
Product line34
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpKollektor FHR-B
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid
Veetemperatuur [°C] [Max]90 °C
Ventiili ühendusDanfoss RA
VooluhulganäiturEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.8 Kilogram
Netokaal0.7 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162418796