Kollektor FHF-B, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 9, 10 bar
088U0549
Kollektor 9+9 Sulgur
088U0549
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Eelseade | Ei |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katserõhk [bar] | 16 bar |
| Kirjeldus | Kollektor 9+9 Sulgur |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 9 |
| Material Description | Manifold 9+9 Shutoff |
| Materjal | Messing |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Õhutusventiil | Ei ole komplektis |
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | ea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90 |
| SCIPi kausta tootenimi | Manifold x+x Shutoff |
| Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
| Toote tüüp | Kollektor FHF-B |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Tooterühm | Kollektorid ja kollektorikomplektid |
| Vooluhulganäitur | Ei |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 5267 Gram |
| Netokaal | 4750 Gram |
| Volume | 3.384 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081106 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |