Danfoss logo
FHF-2B 088U0542

Kollektor FHF-B, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 5, 10 bar

088U0545

Kollektor 5+5 Sulgur

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
EelseadeEi
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusKollektor 5+5 Sulgur
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]5
Material DescriptionManifold 5+5 Shutoff
MaterjalMessing
Iseloomulik
Väärtus
ÕhutusventiilEi ole komplektis
Product line34
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nrea3f29ae-396c-45ea-b074-8fea2b139d90
SCIPi kausta tootenimiManifold x+x Shutoff
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpKollektor FHF-B
Töötemperatuur [°C] [Max]90 °C
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid
VooluhulganäiturEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.699 Kilogram
Netokaal2.699 Kilogram
Volume1.959 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420081069
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm