Kollektor FHF-F, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 11, 6 bar
088U0531
Kollektor 11+11 Danfoss BIV vooluhulgamõõtur
088U0531
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Eelseade | Jah |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katserõhk [bar] | 10 bar |
| Kirjeldus | Kollektor 11+11 Danfoss BIV vooluhulgamõõtur |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 11 |
| Material Description | FHF kollektor 11+11 vooluhulga n�idikuga |
| Materjal | Messing |
| Õhutusventiil | Ei ole komplektis |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIPi kausta nr | 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85 |
| SCIPi kausta tootenimi | Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter |
| Töörõhk [bar] [Max] | 6 bar |
| Toote tüüp | Kollektor FHF-F |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Tooterühm | Kollektorid ja kollektorikomplektid |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 60 °C |
| Ventiili ühendus | Danfoss RA |
| Vooluhulganäitur | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 7.438 Kilogram |
| Netokaal | 7.438 Kilogram |
| Volume | 6.769 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420081014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |