Kollektor FHF, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 12, 10 bar
088U0512
Kollektor 12+12 Danfoss BIV
088U0512
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Eelseade | Jah |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Katserõhk [bar] | 16 bar |
| Kirjeldus | Kollektor 12+12 Danfoss BIV |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 12 |
| Material Description | FHF kollektor 12+12 |
| Materjal | Messing |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Õhutusventiil | Ei ole komplektis |
| Product line | 34 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
| Toote tüüp | Kollektor FHF |
| Töötemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Tooterühm | Kollektorid ja kollektorikomplektid |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Ventiili ühendus | Danfoss RA |
| Vooluhulganäitur | Ei |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 7782 Gram |
| Netokaal | 7304 Gram |
| Volume | 5.652 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420080918 |
| Proposition 65 | No significant risk |