Danfoss logo
Manifold FH-PRO, Brass

Kollektor FH-PRO, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 5, 10 bar

088U0915

FH-PROX Manifold 5+5

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
EelseadeEi
Katserõhk [bar]16 bar
KirjeldusFH-PROX Manifold 5+5
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]5
Material DescriptionC4C Manifold set 5+5 FH-PROX
MaterjalMessing
Iseloomulik
Väärtus
ÕhutusventiilEi ole komplektis
Product line34
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpKollektor FH-PRO
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid
Veetemperatuur [°C] [Max]90 °C
Ventiili ühendusDanfoss RA
VooluhulganäiturEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.034 Kilogram
Netokaal1.803 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473818