Kollektor FH-PRO, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 3, 10 bar
088U0903
FH-PRO Manifold 3+3
088U0903
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Eelseade | Jah |
| Katserõhk [bar] | 16 bar |
| Kirjeldus | FH-PRO Manifold 3+3 |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 3 |
| Material Description | C4C FH-PRO manifold 3+3 |
| Materjal | Messing |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Õhutusventiil | Ei ole komplektis |
| Product line | 34 |
| Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
| Toote tüüp | Kollektor FH-PRO |
| Tooterühm | Kollektorid ja kollektorikomplektid |
| Veetemperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Ventiili ühendus | Danfoss RA |
| Vooluhulganäitur | Ei |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.329 Kilogram |
| Netokaal | 1.227 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5702425235252 |