Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0897

Kollektor FH-PRO, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 7, 10 bar

088U0897

Project Manifold 7+7 without Shutoff

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
KirjeldusProject Manifold 7+7 without Shutoff
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]7
Material DescriptionC4C Manifold set 7+7 FH-PROX-B
Iseloomulik
Väärtus
MaterjalMessing
Product line34
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpKollektor FH-PRO
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.853 Kilogram
Netokaal2.673 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.003 Cubic meter
EAN/UPC5715162473764