Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0896

Kollektor FH-PRO, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 6, 10 bar

088U0896

Project Manifold 6+6 without Shutoff
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Kollektor FH-PRO

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
KirjeldusProject Manifold 6+6 without Shutoff
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]6
Material DescriptionC4C Manifold set 6+6 FH-PROX-B
Iseloomulik
Väärtus
MaterjalMessing
Product line34
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpKollektor FH-PRO
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.405 Kilogram
Netokaal2.255 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162473740