Danfoss logo
Manifold FH-PRO, 088U0895

Kollektor FH-PRO, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 5, 10 bar

088U0895

Project Manifold 5+5 without Shutoff

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhk [bar] [Max]0.600 bar
KirjeldusProject Manifold 5+5 without Shutoff
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]5
Material DescriptionC4C Manifold set 5+5 FH-PROX-B
Iseloomulik
Väärtus
MaterjalMessing
Product line34
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpKollektor FH-PRO
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.034 Kilogram
Netokaal1.803 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume0.002 Cubic meter
EAN/UPC5715162466117