Kollektor FH-PRO, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 4, 10 bar
088U0894
Project Manifold 4+4 without Shutoff
088U0894
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Kirjeldus | Project Manifold 4+4 without Shutoff |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 4 |
| Material Description | C4C Manifold set 4+4 FH-PROX-B |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Materjal | Messing |
| Product line | 34 |
| Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
| Toote tüüp | Kollektor FH-PRO |
| Tooterühm | Kollektorid ja kollektorikomplektid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.642 Kilogram |
| Netokaal | 1.517 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.002 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466124 |