Kollektor FH-PRO, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 2, 10 bar
088U0892
Project Manifold 2+2 without Shutoff
088U0892
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [bar] [Max] | 0.600 bar |
| Kirjeldus | Project Manifold 2+2 without Shutoff |
| Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max] | 2 |
| Material Description | C4C Manifold set 2+2 FH-PROX-B |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Materjal | Messing |
| Product line | 34 |
| Töörõhk [bar] [Max] | 10 bar |
| Toote tüüp | Kollektor FH-PRO |
| Tooterühm | Kollektorid ja kollektorikomplektid |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.901 Kilogram |
| Netokaal | 0.839 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 0.001 Cubic meter |
| EAN/UPC | 5715162466100 |