Danfoss logo
FH-ME3 088U06132

BasicPlus kollektor, Messing, Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]: 8, 10 bar

088U0618

BasicPlus kollektor 8+8
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: Kollektorid

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
KirjeldusBasicPlus kollektor 8+8
Kollektori ühenduste arv [kontuure] [max]8
Material DescriptionBasicPlus manifold 8+8
MaterjalMessing
ÕhutusventiilEi ole komplektis
Product line34
Iseloomulik
Väärtus
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr89acef4e-684f-4ed2-b893-c1b804c53bff
SCIPi kausta tootenimiBasicPlus manifolds
Töörõhk [bar] [Max]10 bar
Toote tüüpBasicPlus kollektor
TooterühmKollektorid ja kollektorikomplektid
Ventiili ühendusDanfoss RA
VooluhulganäiturEi

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.4 Kilogram
Netokaal4.4 Kilogram
Volume3.24 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420117362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm