Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 50, Sisekeere

003Z2236

USV-S DN 50, sisekeere, seadistusventiil

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusUSV-S DN 50, sisekeere, seadistusventiil
Kvs-väärtused [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN50, R 2", PN16
Product line28
RõhuklassPN 16
SeadistusskaalaJah
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
SulgemisfunktsioonJah
Toote tüüpUSV-S
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonEi
Ühenduse tüüpSisekeere
Ventiili korpuse materjalMessing
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]150 KPa
Ventiili suurusDN 50
Vooluhulga piiramineJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.063 Kilogram
Netokaal1.99 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume2.484 Liter
EAN/UPC5710104082851