USV-S, DN 40, Sisekeere
003Z2235
USV-S DN 40, sisekeere, seadistusventiil
003Z2235
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | USV-S DN 40, sisekeere, seadistusventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | USV-S DN40, R 1 1/2", PN16 |
| Product line | 28 |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Seadistusskaala | Jah |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | USV-S |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Ei |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Ventiili korpuse materjal | Messing |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Ventiili suurus | DN 40 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.279 Kilogram |
| Netokaal | 1.196 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2.239 Liter |
| EAN/UPC | 5710104082844 |