USV-S, DN 32, Sisekeere
003Z2234
USV-S DN 32, sisekeere, seadistusventiil
003Z2234
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | USV-S DN 32, sisekeere, seadistusventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | USV-S DN32, R 1 1/4", PN16 |
| Product line | 28 |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Seadistusskaala | Jah |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | USV-S |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Ei |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Ventiili korpuse materjal | Messing |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Ventiili suurus | DN 32 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.136 Kilogram |
| Netokaal | 1.053 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2.239 Liter |
| EAN/UPC | 5710104082837 |