Danfoss logo
USV-S

USV-S, DN 20, Sisekeere

003Z2232

USV-S DN 20, sisekeere, seadistusventiil

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusUSV-S DN 20, sisekeere, seadistusventiil
Kvs-väärtused [m³/h]2.50 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN20, R 3/4", PN16
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
SeadistusskaalaJah
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
SulgemisfunktsioonJah
Toote tüüpUSV-S
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonEi
Ühenduse tüüpSisekeere
Ventiili korpuse materjalMessing
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]150 KPa
Ventiili suurusDN 20
Vooluhulga piiramineJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.385 Kilogram
Netokaal0.35 Kilogram
Volume0.689 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104082813
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm