Danfoss logo
USV-S, DN 15, Internal thread

USV-S, DN 15, Sisekeere

003Z2231

USV-S DN 15, sisekeere, seadistusventiil

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusUSV-S DN 15, sisekeere, seadistusventiil
Kvs-väärtused [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionUSV-S DN15, R 1/2", PN16
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
SeadistusskaalaJah
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
SulgemisfunktsioonJah
Toote tüüpUSV-S
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonEi
Ühenduse tüüpSisekeere
Ventiili korpuse materjalMessing
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]150 KPa
Ventiili suurusDN 15
Vooluhulga piiramineJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.269 Kilogram
Netokaal0.249 Kilogram
Volume0.458 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5710104082806
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm