Danfoss logo
USV-set 003Z2146

USV-M ja USV-I komplekt, DN 50, Väliskeere ISO 228/1

003Z2160

USV-M ja USV-I komplekt, DN 50, väliskeere

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
KirjeldusUSV-M ja USV-I komplekt, DN 50, väliskeere
Kvs-väärtused [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I/M set 50, G 2 1/4" A, PN 16"
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 16
Sisaldab akusidNo
Toote tüüpUSV-M ja USV-I komplekt
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
Ühenduse tüüpVäliskeere ISO 228/1G 2 ¼A
Ventiili suurusDN 50

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.264 Kilogram
Netokaal4.264 Kilogram
Volume4.416 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421528945
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm