USV-M ja USV-I komplekt, DN 50, Sisekeere ISO 7/1; Rp 2
003Z2155
USV-M ja USV-I komplekt, DN 50, sisekeere
003Z2155
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | USV-M ja USV-I komplekt, DN 50, sisekeere |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 9ee6576b-af1a-49d4-bac6-52ac23e9c151 |
| SCIPi kausta tootenimi | USV-I/M set 50, R 2"", PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | USV-M ja USV-I komplekt |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere ISO 7/1Rp 2 |
| Ventiili suurus | DN 50 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.33 Kilogram |
| Netokaal | 4.33 Kilogram |
| Volume | 4.669 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083681 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |