Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 50, G 2 ¼A; Väliskeere ISO 228/1

003Z2154

USV-M DN 50, väliskeere, täiendatav tasakaalustusventiil

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusUSV-M DN 50, väliskeere, täiendatav tasakaalustusventiil
Kvs-väärtused [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 50, G 2 1/4 A, PN16
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
SeadistusskaalaEi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
SulgemisfunktsioonJah
TäiendatavusJah
Toote tüüpUSV-M
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonJah
Ühenduse tüüpVäliskeere ISO 228/1G 2 ¼A
Ventiili korpuse materjalMessing
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]80 KPa
Ventiili suurusDN 50
Vooluhulga piiramineJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.142 Kilogram
Netokaal2.142 Kilogram
Volume2.506 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420083674
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm