Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 50, Sisekeere ISO 7/1; Rp 2

003Z2153

USV-M DN 50, sisekeere, täiendatav tasakaalustusventiil

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusUSV-M DN 50, sisekeere, täiendatav tasakaalustusventiil
Kvs-väärtused [m³/h]16.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 50, R 2"", PN16
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
SCIPi kausta nr842ea672-77b3-411d-a9bc-5547faac3310
SCIPi kausta tootenimiUSV-M 50, R 2"", PN16
SeadistusskaalaEi
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
SulgemisfunktsioonJah
TäiendatavusJah
Toote tüüpUSV-M
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonJah
Ühenduse tüüpSisekeere ISO 7/1Rp 2
Ventiili korpuse materjalMessing
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]80 KPa
Ventiili suurusDN 50
Vooluhulga piiramineJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.194 Kilogram
Netokaal2.194 Kilogram
Volume2.466 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420082547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm