USV-M ja USV-I komplekt, DN 25, Väliskeere ISO 228/1; G 1 ¼A
003Z2148
USV-M ja USV-I komplekt, DN 25, väliskeere
003Z2148
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | USV-M ja USV-I komplekt, DN 25, väliskeere |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta nr | 6804a647-8114-4020-a6fc-6a9a70c0f30e |
| SCIPi kausta tootenimi | USV-I/M set 25, G 1 1/4 A, PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | USV-M ja USV-I komplekt |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Ühenduse tüüp | Väliskeere ISO 228/1G 1 ¼A |
| Ventiili suurus | DN 25 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.648 Kilogram |
| Netokaal | 1.648 Kilogram |
| Volume | 1.809 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |