USV-M ja USV-I komplekt, DN 15, G ¾A; Väliskeere ISO 228/1
003Z2146
USV-M ja USV-I komplekt, DN 15, väliskeere
003Z2146
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | USV-M ja USV-I komplekt, DN 15, väliskeere |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 1.60 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 15, G 3/4 A, PN16 |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | USV-M ja USV-I komplekt |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Ühenduse tüüp | Väliskeere ISO 228/1G ¾A |
| Ventiili suurus | DN 15 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.71 Kilogram |
| Netokaal | 0.7 Kilogram |
| Volume | 0.77 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083629 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |