USV-M ja USV-I komplekt, DN 25, Sisekeere ISO 7/1; Rp 1
003Z2143
USV-M ja USV-I komplekt, DN 25, sisekeere
003Z2143
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | USV-M ja USV-I komplekt, DN 25, sisekeere |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 25, R 1"", PN 16 |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | USV-M ja USV-I komplekt |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere ISO 7/1Rp 1 |
| Ventiili suurus | DN 25 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.63 Kilogram |
| Netokaal | 1.63 Kilogram |
| Volume | 1.855 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068145 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |