USV-M ja USV-I komplekt, DN 20, Sisekeere ISO 7/1; Rp ¾
003Z2142
USV-M ja USV-I komplekt, DN 20, sisekeere
003Z2142
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | USV-M ja USV-I komplekt, DN 20, sisekeere |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Material Description | USV-I/M set 20, R 3/4"", PN16 |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | USV-M ja USV-I komplekt |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere ISO 7/1Rp ¾ |
| Ventiili suurus | DN 20 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.974 Kilogram |
| Netokaal | 0.974 Kilogram |
| Volume | 1.191 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420068138 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |