USV-I, DN 40, G 1 ¾A; Väliskeere ISO 228/1
003Z2140
USV-I DN 40, väliskeere, seadistusventiil
003Z2140
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | USV-I DN 40, väliskeere, seadistusventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Material Description | USV-I 40, G 1 3/4, PN16 |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Seadistusskaala | Jah |
| Sisaldab akusid | No |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | USV-I |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Jah |
| Ühenduse tüüp | Väliskeere ISO 228/1G 1 ¾A |
| Ventiili korpuse materjal | Messing |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Ventiili suurus | DN 40 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.351 Kilogram |
| Netokaal | 1.351 Kilogram |
| Volume | 2.242 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420083605 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |