Danfoss logo
USV-I 003Z2136

USV-I, DN 25, Väliskeere ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2138

USV-I DN 25, väliskeere, seadistusventiil

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusUSV-I DN 25, väliskeere, seadistusventiil
Kvs-väärtused [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
SCIPi kausta nr6197f9a6-5e31-46ef-aec3-84760763b003
SCIPi kausta tootenimiUSV-I 25, G 1 1/4, PN16
SeadistusskaalaJah
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
SulgemisfunktsioonJah
Toote tüüpUSV-I
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonJah
Ühenduse tüüpVäliskeere ISO 228/1G 1 ¼A
Ventiili korpuse materjalMessing
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]150 KPa
Ventiili suurusDN 25
Vooluhulga piiramineJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.76 Kilogram
Netokaal0.76 Kilogram
Volume1.077 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420083582
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm