Danfoss logo
USV-M 003Z2126

USV-M, DN 25, Väliskeere ISO 228/1; G 1 ¼A

003Z2128

USV-M DN 25, väliskeere, täiendatav tasakaalustusventiil

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusUSV-M DN 25, väliskeere, täiendatav tasakaalustusventiil
Kvs-väärtused [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 25, G 1 1/4 A, PN16
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
SeadistusskaalaEi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
SulgemisfunktsioonJah
TäiendatavusJah
Toote tüüpUSV-M
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonJah
Ühenduse tüüpVäliskeere ISO 228/1G 1 ¼A
Ventiili korpuse materjalMessing
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]80 KPa
Ventiili suurusDN 25
Vooluhulga piiramineJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.905 Kilogram
Netokaal0.905 Kilogram
Volume1.069 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420083537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm