Danfoss logo
USV-M 003Z2121

USV-M, DN 40, Sisekeere ISO 7/1; Rp 1 ½

003Z2125

USV-M DN 40, sisekeere, täiendatav tasakaalustusventiil

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusUSV-M DN 40, sisekeere, täiendatav tasakaalustusventiil
Kvs-väärtused [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionUSV-M 40, R 1 1/2"", PN16
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
SeadistusskaalaEi
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
SulgemisfunktsioonJah
TäiendatavusJah
Toote tüüpUSV-M
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonJah
Ühenduse tüüpSisekeere ISO 7/1Rp 1 ½
Ventiili korpuse materjalMessing
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]80 KPa
Ventiili suurusDN 40
Vooluhulga piiramineJah

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.61 Kilogram
Netokaal1.61 Kilogram
Volume2.242 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420082479
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm