USV-M, DN 32, Sisekeere ISO 7/1; Rp 1 ¼
003Z2124
USV-M DN 32, sisekeere, täiendatav tasakaalustusventiil
003Z2124
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | USV-M DN 32, sisekeere, täiendatav tasakaalustusventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 6.30 m³/h |
| Material Description | USV-M 32, R 1 1/4"", PN16 |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Seadistusskaala | Ei |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Täiendatavus | Jah |
| Toote tüüp | USV-M |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Jah |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere ISO 7/1Rp 1 ¼ |
| Ventiili korpuse materjal | Messing |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 80 KPa |
| Ventiili suurus | DN 32 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.47 Kilogram |
| Netokaal | 1.46 Kilogram |
| Volume | 2.055 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082455 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |