USV-M, DN 25, Sisekeere ISO 7/1; Rp 1
003Z2123
USV-M DN 25, sisekeere, täiendatav tasakaalustusventiil
003Z2123
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | USV-M DN 25, sisekeere, täiendatav tasakaalustusventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 4.00 m³/h |
| Material Description | USV-M 25, R 1"", PN16 |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
| Seadistusskaala | Ei |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Täiendatavus | Jah |
| Toote tüüp | USV-M |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Jah |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere ISO 7/1Rp 1 |
| Ventiili korpuse materjal | Messing |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 80 KPa |
| Ventiili suurus | DN 25 |
| Vooluhulga piiramine | Jah |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.894 Kilogram |
| Netokaal | 0.894 Kilogram |
| Volume | 1.077 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420082431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |