MNF, DN 25, PN 25, Äärik
003Z1194
MNF DN 25 mõõteniplitega PN25, käsiseadega ventiil
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MSV-F2
003Z1194
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | MNF DN 25 mõõteniplitega PN25, käsiseadega ventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 9.00 m³/h |
| Material Description | MNF DN 25 with test plugs PN 25 |
| Mõõteniplid | Mõõteniplitega |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 25 |
| SCIPi kausta nr | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIPi kausta tootenimi | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Seadistusskaala | Jah |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | MNF |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Ei |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ventiili korpuse materjal | Kõrgtugev malm (EN-GJS 400-15) |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 200 KPa |
| Ventiili suurus | DN 25 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.49 Kilogram |
| Netokaal | 3.49 Kilogram |
| Volume | 6.577 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514390 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |