Danfoss logo
MSV-F2 with measuring nipples (PN16) - 003Z1067, 003Z1068, 003Z1069, 003Z1090, 003Z1091

MSV-F2, DN 350, PN 16, Äärik

003Z1090

MSV-F2 DN 350 mõõteniplitega PN16, käsiseadega ventiil
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MSV-F2, MSV-F2
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
KirjeldusMSV-F2 DN 350 mõõteniplitega PN16, käsiseadega ventiil
Kvs-väärtused [m³/h]2046.10 m³/h
Material DescriptionMSV-F2 DN350/2046,1 mõõtenipl. (PN16)
MõõteniplidMõõteniplitega
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 16
SCIPi kausta nrb53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e
SCIPi kausta tootenimiMSV-F2 MNF DN15-300
Iseloomulik
Väärtus
SeadistusskaalaJah
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-10 °C
SulgemisfunktsioonJah
Toote tüüpMSV-F2
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonEi
Ühenduse tüüpÄärik
Ventiili korpuse materjalMalm (EN-GJL-250)
Ventiili rõhukadu [kPa] [Max]150 KPa
Ventiili suurusDN 350

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal737.5 Kilogram
Netokaal737.5 Kilogram
Volume1440 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702421557761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm