MSV-F2, DN 25, PN 16, Äärik
003Z1087
MSV-F2 DN 25 mõõteniplitega PN16, käsiseadega ventiil
003Z1087
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | MSV-F2 DN 25 mõõteniplitega PN16, käsiseadega ventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 9.00 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN25/9 mõõteniplitega (PN16) |
| Mõõteniplid | Mõõteniplitega |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
| SCIPi kausta nr | 82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f |
| SCIPi kausta tootenimi | MSV-F2 DN15-DN50 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Seadistusskaala | Jah |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | MSV-F2 |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Ei |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ventiili korpuse materjal | Malm (EN-GJL-250) |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Ventiili suurus | DN 25 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 3.632 Kilogram |
| Netokaal | 3.3 Kilogram |
| Volume | 6.68 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421557686 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |