MNF, DN 150, PN 16, Äärik
003Z1166
MNF DN 150 mõõteniplitega PN16, käsiseadega ventiil
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MSV-F2
003Z1166
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | MNF DN 150 mõõteniplitega PN16, käsiseadega ventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 400.80 m³/h |
| Material Description | MSV-F2 DN150 w. measuring nipples (PN16) |
| Mõõteniplid | Mõõteniplitega |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 16 |
| SCIPi kausta nr | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIPi kausta tootenimi | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Seadistusskaala | Jah |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 130 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | MNF |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Ei |
| Ühenduse tüüp | Äärik |
| Ventiili korpuse materjal | Hallmalm (EN-GJL-250) |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Ventiili suurus | DN 150 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 65.6 Kilogram |
| Netokaal | 53.1 Kilogram |
| Volume | 213.6 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104514512 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |