Danfoss logo
MSV-BD 003Z4006

MVT, DN 50, Sisekeere

003Z4086

MVT DN 50, sisekeere, käsiseadega ventiil
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MVT

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]2.50 bar
KirjeldusMVT DN 50, sisekeere, käsiseadega ventiil
Kvs-väärtused [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionMSV-BD 50/40 TASAK.VENTIIL S-KEERE
Product line28
RõhuklassPN 20
SeadistusskaalaJah
Sisaldab akusidNo
Iseloomulik
Väärtus
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
SulgemisfunktsioonJah
Toote tüüpMVT
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonJah
Ühenduse tüüpSisekeere
Ventiili korpuse materjalDZR messing
Ventiili suurusDN 50

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal2.611 Kilogram
Netokaal2.6 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume3.356 Liter
EAN/UPC5702425180583