MVT, DN 40, Sisekeere
003Z4085
MVT DN 40, sisekeere, käsiseadega ventiil
Toode on tootmisest kõrvaldatud.
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.
Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: MVT
003Z4085
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 2.50 bar |
| Kirjeldus | MVT DN 40, sisekeere, käsiseadega ventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 26.00 m³/h |
| Material Description | MSV-BD 40/26 TASAK.VENTIIL S-KEERE |
| Product line | 28 |
| Rõhuklass | PN 20 |
| Seadistusskaala | Jah |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | MVT |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Jah |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Ventiili korpuse materjal | DZR messing |
| Ventiili suurus | DN 40 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.928 Kilogram |
| Netokaal | 1.895 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 2.153 Liter |
| EAN/UPC | 5702425180569 |