Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 25, Sisekeere

003Z9993

Toote tüüp: LENO MSV-BD PURE, DN 25, Sisekeere, Käsiseadega tasakaalustus

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]2.50 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusMSV-BD PURE DN25 G1"
Kvs-väärtused [m³/h]9.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN25 G1"
MõõteniplidMõõteniplitega
Product line28
REACHi kandidaatainete loendNo
RõhuklassPN 20
SeadistusskaalaJah
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
SulgemisfunktsioonJah
Toote tüüpLENO MSV-BD PURE
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonJah
Ühenduse tüüpSisekeere
ÜhendusedG 1"
Ventiili korpuse materjalEcobrass
Ventiili suurusDN 25
Voolu tüüpN/A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal1.072 Kilogram
Netokaal0.985 Kilogram
Volume1.37 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162508732
Proposition 65No significant risk