Danfoss logo
MSV-BD PURE DN20 003Z9992_F

LENO MSV-BD PURE, DN 15, Sisekeere

003Z9991

Toote tüüp: LENO MSV-BD PURE, DN 15, Sisekeere, Käsiseadega tasakaalustus

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max]2.50 bar
ELi RoHS-vastavusOut of scope
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusMSV-BD PURE DN15 G½"
Kvs-väärtused [m³/h]3.00 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionMSV-BD PURE DN15 G�"
MõõteniplidMõõteniplitega
Product line28
REACHi kandidaatainete loendNo
RõhuklassPN 20
SeadistusskaalaJah
Iseloomulik
Väärtus
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
SulgemisfunktsioonJah
Toote tüüpLENO MSV-BD PURE
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonJah
Ühenduse tüüpSisekeere
ÜhendusedG ½"
Ventiili korpuse materjalEcobrass
Ventiili suurusDN 15
Voolu tüüpN/A

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.82 Kilogram
Netokaal0.816 Kilogram
Volume1.367 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5715162508718
Proposition 65No significant risk