LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Sisekeere
003Z9990
Toote tüüp: LENO MSV-BD PURE, DN 15 LF, Väike vooluhulk, Sisekeere, Käsiseadega tasakaalustus
003Z9990
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 2.50 bar |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | MSV-BD PURE DN15 LF G½" |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 2.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
| Material Description | MSV-BD PURE DN15 LF G�" |
| Mõõteniplid | Mõõteniplitega |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | No |
| Rõhuklass | PN 20 |
| Seadistusskaala | Jah |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | LENO MSV-BD PURE |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Jah |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere |
| Ühendused | G ½" |
| Ventiili korpuse materjal | Ecobrass |
| Ventiili suurus | DN 15 LF |
| Voolu tüüp | Väike vooluhulk |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.814 Kilogram |
| Netokaal | 0.802 Kilogram |
| Volume | 1.376 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508701 |
| Proposition 65 | No significant risk |