LENO MSV-O, DN 32, Sisekeere ISO 7/1
003Z4024
MSV-O DN 32, sisekeere, fikseeritud venturi-ava, käsiseadega ventiil
003Z4024
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferentsiaalrõhk [kPa] [Max] | 3 KPa |
| Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] | 2.50 bar |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | MSV-O DN 32, sisekeere, fikseeritud venturi-ava, käsiseadega ventiil |
| Kvs-väärtused [m³/h] | 16.60 m³/h |
| Material Description | MSV-O DN32 G1#" int. |
| Mõõteniplid | Mõõteniplitega |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rõhuklass | PN 20 |
| SCIPi kausta nr | 53f95648-cebd-47cc-b3d7-13f198654fa0 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| SCIPi kausta tootenimi | MSV-O DN15-DN50 |
| Seadistusskaala | Jah |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) | Rate A |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -20 °C |
| Sulgemisfunktsioon | Jah |
| Toote tüüp | LENO MSV-O |
| Tooterühm | Käsiseadega tasakaalustus |
| Tühjendusfunktsioon | Ei |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere ISO 7/1 |
| Ühendused | Rp 1 ¼ |
| Ventiili korpuse materjal | DZR messing |
| Ventiili suurus | DN 32 |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.875 Kilogram |
| Netokaal | 1.831 Kilogram |
| Volume | 3.249 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420096902 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |