Danfoss logo
MSV-B_L

LENO MSV-B, DN 15, Sisekeere

003Z4031

MSV-B DN 15, sisekeere, käsiseadega ventiil
Toode ei ole enam ostmiseks saadaval, kuid selle kohta saate endiselt teavet, sealhulgas hooldusjuhendeid, jooniseid jne.

Kui otsite sarnast toodet, saate tutvuda teiste sama tootetüübi valikutega, külastades tootetüübi lehte.: LENO™ MSV-B

Soovitatav asendamine: 003Z7001
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
KirjeldusMSV-B DN 15, sisekeere, käsiseadega ventiil
Kvs-väärtused [m³/h]3.00 m³/h
Material DescriptionMSV-B 15/3.0 TASAK.VENTIIL S-KEERE
MõõteniplidMõõteniplitega
Product line28
REACHi kandidaatainete loendLead (CAS no. 7439-92-1)
RõhuklassPN 20
SCIPi kausta nre31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
SCIPi kausta tootenimiMSV-B DN15-DN50 (1)
Iseloomulik
Väärtus
SeadistusskaalaJah
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]-20 °C
SulgemisfunktsioonJah
Toote tüüpLENO MSV-B
TooterühmKäsiseadega tasakaalustus
TühjendusfunktsioonEi
Ühenduse tüüpSisekeere
ÜhendusedRp ½
Ventiili korpuse materjalDZR messing
Ventiili suurusDN 15

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal0.724 Kilogram
Netokaal0.594 Kilogram
Volume1.395 Liter
Iseloomulik
Väärtus
EAN/UPC5702420096421
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm