AB-QM
Danfoss AB-QM on rõhust sõltumatu reguleerventiil (PICV), milles on ühitatud suur täpsus ja vastupidavus turu parima kasutajasõbralikkusega. Ventiili ABQM on konstrueeritud selliselt, et teie projekt saaks valmida õigeaegselt ja eelarve piires ning samas pakkudes tõhusaimat HVAC-süsteemi.
Rõhust sõltumatud ventiilid on automaatse tasakaalustusfunktsiooniga reguleerventiilid. Sisseehitatud rõhuregulaator hoiab reguleeriventiilil konstantset diferentsiaalrõhku, tagades täieliku kontrolli ja automaatse vooluhulga piiramise. Danfoss PICV-is on kaks funktsiooni ühendatud üheks (reguleerimine ja automaatne tasakaalustatus), mis on tulevikku vaatavate HVAC-süsteemide konstruktorite kulutõhus lahendus. Ventiili AB-QM saab kasutada ka tööstuslikes jahutussüsteemides.
Features and benefits
- Täpne vooluhulga piiramine tagab alati õige vooluhulga õigel ajal ja minimeerib pumba tarbitava energia.
- Koguvahemik alates DN 15-st kuni DN 250-ni vooluhulgale kuni 670 m3/h.
- Saadaval nii sise- kui ka väliskeermega universaalseks kasutamiseks.
- Danfossi vastupidavustestiga on tagatud, et ventiilil AB-QM on parim kaitse katlakivi ja ummistuste vältimiseks.
- Lihtne veaotsing, sest seadistus on alati nähtaval ning vooluhulka saab mõõta mõõteniplite kaudu.
- Minimaalne hüsterees temperatuuri stabiilseks ja täpseks reguleerimiseks.
- Valmisolek tulevaste täiustuste jaoks ja nutikate täiturmootorite kasutamiseks; valmisolek andmete kaudu juhitud ja optimeeritud HVAC 4.0 kasutamiseks.