Danfoss logo

Spetsifikatsioonid

Iseloomulik
Väärtus
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EL-i RoHS-i erandi klausel6(c)
ELi RoHS-vastavusYes with exemptions
Hiina RoHS-i vastavusOut of scope
KirjeldusAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18 mm
Material DescriptionAB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 18mm
MõõteniplidMõõteniplitega
Nominaalne vooluhulk [m³/h]0.700 m³/h
Product line28
Iseloomulik
Väärtus
RõhuklassPN 16
Sisaldab akusidNo
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max]90 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min]0 °C
Toote tüüpAB-QM 4.0 CO6 Flexo
TooterühmRõhust sõltumatud tasakaalustus- ja reguleerventiilid
Ühenduse tüüpPressliitmik 18 mm
Ventiili suurusDN 15
Voolu tüüpNormal flow

Üldised juhised

Iseloomulik
Väärtus
Brutokaal4.32 Kilogram
Netokaal3.285 Kilogram
Iseloomulik
Väärtus
Volume28.532 Liter
EAN/UPC5715162731963