AB-QM 4.0 CO6 Flexo, DN 15, Väike vooluhulk
003Z1560
AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int.
003Z1560
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EL-i RoHS-i erandi klausel | 6(c) |
| ELi RoHS-vastavus | Yes with exemptions |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int. |
| Material Description | AB-QM 4.0 CO6 Flexo DN15 LF 1/2" int. |
| Mõõteniplid | Mõõteniplitega |
| Nominaalne vooluhulk [m³/h] | 0.200 m³/h |
| Product line | 28 |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Rõhuklass | PN 16 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 90 °C |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | 0 °C |
| Toote tüüp | AB-QM 4.0 CO6 Flexo |
| Tooterühm | Rõhust sõltumatud tasakaalustus- ja reguleerventiilid |
| Ühenduse tüüp | Sisekeere 1/2" |
| Ventiili suurus | DN 15 |
| Voolu tüüp | Väike vooluhulk |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 4.672 Kilogram |
| Netokaal | 3.672 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 28.532 Liter |
| EAN/UPC | 5715162730928 |