KEEVISLIITMIKUD VRG JAOKS/VRB DN32
065Z7034
KEEVISLIITMIKUD VRG JAOKS/VRB DN32
065Z7034
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kirjeldus | KEEVISLIITMIKUD VRG JAOKS/VRB DN32 |
| Läbimõõt [mm] | 32 mm |
| Material Description | Tailpiece set of 3 for VRG/B DN32 |
| Pakendi formaat | Üksikpakend |
| Product line | 28 |
| REACHi kandidaatainete loend | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Sisaldab akusid | No |
| Toote tüüp | Muude ventiilide lisavarustus |
| Tooteid pakendis | 3 |
| Tooterühm | Muud ventiilid |
| Ühenduse suurus | G 1 3/4 |
| Ühenduse tüüp | Keevitatavad |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 1.024 Kilogram |
| Netokaal | 1.024 Kilogram |
| Volume | 1.136 Liter |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421522899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |