Ruumitermostaat, GreenCon, Jahutamine; Küte; Kahetorusüsteem; Väljalülitamine
193B0943
GreenCon-i sisse-/väljalülitatav ruumitermostaat, kahe kütte-/jahutustoruga
193B0943
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriline ühendusskeem | Kruviklemmid (2 x 1.5 mm2) |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Yes |
| IP protection class | IP30 |
| Kirjeldus | GreenCon-i sisse-/väljalülitatav ruumitermostaat, kahe kütte-/jahutustoruga |
| Material Description | C4C GreenCon RC-C2 Thermostat 2 Pipe CN |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Product line | 28 |
| Rakendus | KahetorusüsteemJahutamineKüteVäljalülitamine |
| Sisaldab akusid | No |
| Toitepinge [V] AC | 250 V |
| Toote tüüp | GreenCon |
| Tooterühm | Ruumitermostaat |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 0.221 Kilogram |
| Netokaal | 0.164 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Volume | 603680 cubic millimeters |
| EAN/UPC | 5710104511047 |