AQ, DN 450, 35 KPa - 210 KPa, 4.3 m³/h
003Z3794
AQ DN 450, vooluhulgapiirik
003Z3794
Spetsifikatsioonid
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ELi RoHS-vastavus | Out of scope |
| Hiina RoHS-i vastavus | Out of scope |
| Kirjeldus | AQ DN 450, vooluhulgapiirik |
| Material Description | AQ Valve 450mm |
| Product line | 28 |
| Rõhuklass | PN 25 |
| Sisaldab akusid | No |
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] | -10 °C |
| Suund | Määratletud noolega ventiili korpusel |
| Toote tüüp | AQ |
| Tooterühm | Muud ventiilid |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Max] | 210 KPa |
| Ventiili rõhukadu [kPa] [Min] | 35 KPa |
| Ventiili suurus | DN 450 |
| Vooluhulk [m³/h] | 4.30 m³/h |
| Vooluhulk [m3/h] [Min] | 4.30 m³/h |
Üldised juhised
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| Brutokaal | 118 Kilogram |
| Netokaal | 118 Kilogram |
Iseloomulik | Väärtus |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425235160 |